• Home page
  • Cavo di alimentazione 230 V a connettore singolo (25 ft)
Immagine per Cavo di alimentazione 230 V a connettore singolo (25 ft) da StoreName
+ / - Cursore sull'immagine per eseguire lo zoom
Altre visualizzazioni

Cavo di alimentazione 230 V a connettore singolo (25 ft)

SKU:517-9202-PRODUCT
:0
  • Cavo di alimentazione 25 ft (7,26 m) per uso in esterni
  • Presa e spina 16 A
  • Cavo robusto isolato H05RR-F 3G da 2,5 mm2
  • Conforme ai requisiti IEC60309