• Accueil
  • Câble d'alimentation à connecteur unique 230 V (25FT)
Image pour Câble d'alimentation à connecteur unique 230 V (25FT) à partir de StoreName
+ / - Pointer le curseur sur l'image pour zoomer
Autres vues

Câble d'alimentation à connecteur unique 230 V (25FT)

UGS :517-9202-PRODUCT
SingleSKU:true
  • Cordon d'alimentation 25 ft. (7,26 m) homologué pour l'extérieur
  • Prise et fiche femelle 16 A
  • Câble isolant solide H05RR-F 3G 2,5 mm2
  • Conforme à la norme IEC60309