• Accueil
  • Cordon d'alimentation multiconnecteur (25 ft)
Image pour Cordon d'alimentation multiconnecteur (25 ft) à partir de Omni CA Store
+ / - Pointer le curseur sur l'image pour zoomer
Autres vues

Cordon d'alimentation multiconnecteur (25 ft)

UGS :502-3692-PRODUCT
SingleSKU:true
  • Cordon d'alimentation 25 ft. (7,26 m) homologué pour l'extérieur
  • Prise L14-30P à quatre sorties électriques standard 5-20R
  • Fournit jusqu'à 30 A
  • Sa structure étanche couvre le fil de calibre 10/4
Avertissement: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.