• Accueil
  • Cordon d'alimentation à connecteur unique (25 ft)
Image pour Cordon d'alimentation à connecteur unique (25 ft) à partir de Omni CA Store
+ / - Pointer le curseur sur l'image pour zoomer
Autres vues

Cordon d'alimentation à connecteur unique (25 ft)

UGS :502-3693-PRODUCT
SingleSKU:true
  • Cordon d'alimentation 25 ft. (7,26 m) homologué pour l'extérieur
  • Prise L14-30P à sortie électrique standard L14-30R unique
  • Fournit une alimentation jusqu'à 30 A
  • Structure étanche et isolante avec fil de calibre 10/4
Avertissement: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.