Si abandona una tienda regional, se cerrará la sesión actual y se perderá toda la información actual, incluidos los artículos en su carro de compras. ¿Está seguro de que desea continuar?
Equilibrio perfecto entre potencia y facilidad de transporte
Gran motor OHV que proporciona la energía que necesita
Se enciende con solo activar el interruptor y mantiene cargada su propia batería
Se mantiene funcionando por hasta 12 horas
Cumple con la norma CARB
Equilibrio perfecto entre potencia y facilidad de transporte
Gran motor OHV que proporciona la energía que necesita
Se enciende con solo activar el interruptor y mantiene cargada su propia batería
Se mantiene funcionando por hasta 12 horas
Cumple con la norma EPA
Advertencia:This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www. P65Warnings.ca.gov.
Una excelente solución para necesidades de energía comercial o residencial ligeras
Este generador de arranque eléctrico es una buena opción para mantener en funcionamiento su empresa o su hogar:
Televisores
Computadoras
Sierras de mesa
Taladros percutores
Compresores de aire
Baterías de iones de litio
Los generadores portátiles Cat están equipados con motores de arranque eléctrico y baterías de iones de litio que se recargan automáticamente cada vez que el generador está funcionando. Nuestra energía estará lista cuando usted lo esté.
Controles en un solo lado
El panel con iluminación LED y ubicado a un solo lado del equipo contiene todos los tomacorrientes y los controles en una ubicación diseñada intuitivamente, incluidos el interruptor de arranque y parada, el estrangulador y el interruptor de corte de combustible.
Prop65warning:
This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www. P65Warnings.ca.gov.
Potencia de funcionamiento:
6500 Vatios
Potencia de arranque:
8125 Vatios
Tiempo de funcionamiento al 50 %:
12 horas
Método de arranque:
Eléctrico/retroceso
Salida de CA:
0
Voltage Regulation:
0
Tipo de batería:
Ión de litio
Capacidad nominal del tanque de combustible:
7.9 EE.UU., 30 Baja
Medidor de combustible:
En el tanque
Cilindrada del motor:
420 cc
Tipo de motor:
OHV
Velocidad del motor:
0
Método de lubricación:
Por salpicadura
Aceite recomendado:
SAE30 / SAE30 / 10W-30
Método de apagado:
Bajo nivel
Estilo manija:
Plegado doble
Tipo de rueda:
Never-Flat
Garantía:
36 meses de garantía limitada si registra el producto antes de que transcurran 30 días