Si abandona una tienda regional, se cerrará la sesión actual y se perderá toda la información actual, incluidos los artículos en su carro de compras. ¿Está seguro de que desea continuar?
Potente y portátil: versátil para la casa, el trabajo o el entretenimiento
Tanque de combustible grande y motor OHV eficiente para proporcionar un mayor tiempo de funcionamiento
Varias tomas eléctricas que admiten una variedad de equipos
El tiempo de funcionamiento más prolongado disponible: hasta 15 horas
Cumple con la norma EPA
Potente y portátil: versátil para la casa, el trabajo o el entretenimiento
Tanque de combustible grande y motor OHV eficiente para proporcionar un mayor tiempo de funcionamiento
Varias tomas eléctricas que admiten una variedad de equipos
El tiempo de funcionamiento más prolongado disponible: hasta 15 horas
Cumple con la norma CARB
Advertencia:This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www. P65Warnings.ca.gov.
Este práctico generador ofrece toda la potencia que necesita para encargarse de las necesidades del hogar y el entretenimiento. Suficientemente versátil para alimentar el microondas, la nevera, los ventiladores y la televisión de su casa rodante o mantener funcionando la nevera, el congelador, la lavadora, el sistema de seguridad y el calentador de agua de su casa.
La seguridad en primer lugar
Diseñamos nuestros generadores portátiles pensando en su seguridad. Tomacorrientes empotrados y tapas con protección contra el agua mantienen secas las conexiones vitales entre sus valiosos dispositivos y el generador. Además, instalamos interruptores de circuito de falla de conexión a tierra (GFCI, Ground Fault Circuit Interrupter) que cortan el suministro de corriente si se detecta un problema, con el fin de mantener su seguridad.
Pantalla digital 4 en 1
Toda la información fundamental que necesita para utilizar el generador portátil en una sola pantalla: voltaje en uso, frecuencia (Hz), tiempo de ejecución actual en horas y cantidad total de horas de funcionamiento.
Prop65warning:
This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www. P65Warnings.ca.gov.
Potencia de funcionamiento:
5500 Vatios
Potencia de arranque:
6875 Vatios
Tiempo de funcionamiento al 50 %:
15 horas
Método de arranque:
Tensor
Salida de CA:
0
Voltage Regulation:
0
Tipo de batería:
ND
Capacidad nominal del tanque de combustible:
7.9 EE.UU., 30 Baja
Medidor de combustible:
En el tanque
Cilindrada del motor:
300 cc
Tipo de motor:
OHV
Velocidad del motor:
0
Método de lubricación:
Por salpicadura
Aceite recomendado:
SAE30 / SAE30 / 10W-30
Método de apagado:
Bajo nivel
Estilo manija:
Plegado doble
Tipo de rueda:
Never-Flat
Garantía:
36 meses de garantía limitada si registra el producto antes de que transcurran 30 días