Imagen para INV2000 de Omni US Store
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

Generadores Portátiles

INV2000

SKU:522-2700-PRODUCT
SingleSKU:true
Region:California
  • Seis horas de tiempo de funcionamiento a un 50 % de carga
  • Funcionamiento silencioso: cumple con los requisitos de acampado del Servicio de Parques Nacionales
  • Cumple con las normas de seguridad para su uso en el lugar de trabajo (cumple con las normas de la OSHA [Occupational Safety and Health Administration, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional])
  • El control inteligente del motor (ESC, Engine Smart Control) ajusta automáticamente la potencia para sus necesidades
  • Potencia limpia con menos de un 3 % de distorsión armónica total (THD, Total Harmonic Distortion)
  • Fácil capacidad de servicio gracias a versiones personalizadas del embudo de aceite sin goteo y del acceso al llenado de aceite
  • Motor certificado por la EPA para durar un 20 % más que el de la competencia
  • Conéctelo en paralelo con otro INV2000 para DOBLAR la potencia
  • Un solo interruptor de arranque y parada intuitivo con estrangulado integrado
Advertencia: This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www. P65Warnings.ca.gov.