Si abandona una tienda regional, se cerrará la sesión actual y se perderá toda la información actual, incluidos los artículos en su carro de compras. ¿Está seguro de que desea continuar?
Seis horas de tiempo de funcionamiento a un 50 % de carga
Funcionamiento silencioso: cumple con los requisitos de acampado del Servicio de Parques Nacionales
Cumple con las normas de seguridad para su uso en el lugar de trabajo (cumple con las normas de la OSHA [Occupational Safety and Health Administration, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional])
El control inteligente del motor (ESC, Engine Smart Control) ajusta automáticamente la potencia para sus necesidades
Potencia limpia con menos de un 3 % de distorsión armónica total (THD, Total Harmonic Distortion)
Fácil capacidad de servicio gracias a versiones personalizadas del embudo de aceite sin goteo y del acceso al llenado de aceite
Motor certificado por la EPA para durar un 20 % más que el de la competencia
Conéctelo en paralelo con otro INV2000 para DOBLAR la potencia
Un solo interruptor de arranque y parada intuitivo con estrangulado integrado
Advertencia:This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www. P65Warnings.ca.gov.
Potencia limpia y fiable que supera a otros generadores en su clase.
Suministre potencia a un campamento, un pícnic u a otras actividades al aire libre con la potencia limpia y silenciosa del INV2000 Cat®. La tecnología del inversor proporciona una potencia de alta calidad que es segura para los aparatos electrónicos delicados. El GFCI para el panel completo hace que sea seguro para usted, su familia y sus amigos.
El INV2000 produce niveles bajos de ruido, lo que es una gran solución para sus necesidades de energía portátil:
Frigobares
Computadoras portátiles
Televisores de pantalla gigante
Herramientas eléctricas pequeñas
Use un INV2000 por sí mismo o doble su potencia mediante la conexión de dos unidades de INV2000 junto con el juego paralelo de Cat INV2000 (530-1202).
Silencioso, Simple, Construido para durar
Los generadores inversores Cat entregan las comodidades de un producto de consumo, pero con el rendimiento y la construcción de un inversor profesional.
Nuestros clientes, Nuestra prioridad
Nuestra asistencia técnica en línea y el centro de llamados multilingüe local están disponibles y listos para ayudarlo a toda hora y todos los días del año. Las piezas de servicio y repuesto se almacenan en nuestra bodega en Norteamérica, por lo que nunca tendrá que esperar mucho para realizarle servicio al generador y tenerlo en funcionamiento.
Salida de CA:
0
Prop65warning:
This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www. P65Warnings.ca.gov.
Potencia de funcionamiento:
1800 Vatios
Potencia de arranque:
2250 Vatios
Cilindrada del motor:
79,7 cc
Tipo de motor:
OHV
Aceite recomendado:
SAE30 / 10W-30
Método de lubricación:
Por salpicadura
Método de arranque:
Tensor
Capacidad nominal del tanque de combustible:
4 L, 1 gal EE.UU.
Método de apagado:
Nivel bajo de aceite automático
Tipo de batería:
—
Tipo de combustible:
Gasolina
Medidor de combustible:
Reloj comparador
Estilo manija:
Integrado
Velocidad del motor:
0
Tipo de rueda:
—
UPC:
815683024881
Longitud:
28.4 ", 721 mm
Ancho:
25.2 ", 639 mm
Region Certifications:
0
Altura:
23.0 ", 583 mm
Longitud extendida:
—, —, —
Longitud de la caja:
29.7 ", 755 mm
Ancho de la caja:
520 mm, 20.5 "
Altura de la caja:
550 mm, 21.7 "
Garantía:
Limitada de 2 años, limitada de 3 años cuando se registra antes de que transcurran 30 días
Peso de la unidad:
56 kg, 124 lb
Peso de embarque:
26 kg, 57.3 lb
Capacidad de aceite:
0.38 L, 0.4 Cant.
Tiempo de funcionamiento al 50 %:
6 horas
Control en vacío:
Control inteligente del motor (ESC)
Panel de control iluminado:
Sí
Luces indicadoras:
Aceite bajo y sobrecarga
Salida de CC:
12 V (8,3 A) / 5 V (2,1 A)
Tomacorrientes:
2x 5-20R GFCI 1x 5 V 2,1 A USB 1x 5 V 1,0 A 1x 12 V CC 8,3 A