• Home
  • Stromkabel mit einem Stecker, 230 V (25FT)
Grafik für Stromkabel mit einem Stecker, 230 V (25FT) in StoreName
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

Stromkabel mit einem Stecker, 230 V (25FT)

Artikelposition:517-9202-PRODUCT
:0
  • 25' (7,26 m) langes Stromkabel für den Einsatz im Freien
  • Buchse und Stecker, 16 A
  • Stark isoliertes Kabel H05RR-F 3G 2,5 mm2
  • IEC60309-konform