Tragbare Generatoren

Produkte: (  1 - 4 von 4  )
:
:
  • UPC:
    815683024898
    Betriebsleistung:
    1800 Watt
    Maximale Leistung:
    2000 Watt
    Gewicht:
    26 kg, 57.3 lbs
    Vergleichen
  • UPC:
    815683022719, 815683020265
    Nennleistung:
    2300 Watt
    Maximalleistung:
    2500 Watt
    Gewicht:
    56 kg, 123.2 lbs
    Vergleichen
  • UPC:
    815683022726
    Nennleistung:
    2800 Watt
    Maximalleistung:
    3100 Watt
    Gewicht:
    56 kg, 123.2 lbs
    Vergleichen
  • UPC:
    815683022733
    Nennleistung:
    4000 Watt
    Maximalleistung:
    4400 Watt
    Gewicht:
    80 kg, 176.2 lbs
    Vergleichen
Produkte: (  1 - 4 von 4  )